Omologazione
Esecuzione contatti
Tipo di connessione
Tensione di ingresso
Modulo relè premontato con connessione Push-in, costituito da: base per relè, relè di sicurezza con contatti legati secondo DIN EN 50205, modulo di visualizzazione/soppressione dei disturbi e leva di fissaggio, esecuzione contatti: 2 contatti di scambio, tensione di ingresso: 24 V DC
Modulo relè premontato con connessione a vite, costituito da: base per relè, relè di sicurezza con contatti legati secondo DIN EN 50205, modulo di visualizzazione/soppressione dei disturbi e leva di fissaggio, esecuzione contatti: 2 contatti di scambio, tensione di ingresso: 24 V DC
PLC-INTERFACE, composta da base relè e relè di sicurezza a innesto con contatti a comando forzato secondo DIN EN 50205, Connessione a vite, 2 contatti di scambio a conduzione forzata, Tensione d'ingresso: 24 V DC
PLC-INTERFACE, composta da base relè e relè di sicurezza a innesto con contatti a comando forzato secondo DIN EN 50205, Connessione Push-in, 2 contatti di scambio a conduzione forzata, Tensione d'ingresso: 24 V DC
PLC-INTERFACE, composta da base relè e relè di sicurezza a innesto con contatti a comando forzato secondo DIN EN 50205, Connessione a vite, 2 contatti di scambio a conduzione forzata, Tensione d'ingresso: 24 V AC/DC
PLC-INTERFACE, composta da base relè e relè di sicurezza a innesto con contatti a comando forzato secondo DIN EN 50205, Connessione Push-in, 2 contatti di scambio a conduzione forzata, Tensione d'ingresso: 24 V AC/DC
Relè di accoppiamento sicuro con contatti ad apertura forzata, 2 contatti di scambio, 1 canale, morsetto a vite fisso, larghezza: 17,5 mm
Relè di accoppiamento sicuro con contatti ad apertura forzata, 3 contatti in chiusura, 3 contatti in apertura, morsetto a vite a innesto, larghezza: 22,5 mm
Relè di accoppiamento sicuro con contatti ad apertura forzata, 3 contatti in chiusura, 3 contatti in apertura, morsetto a molla a innesto, larghezza: 22,5 mm
Relè di accoppiamento sicuro con contatti ad apertura forzata, 4 contatti in chiusura, 2 contatti in apertura, morsetto a vite fisso, larghezza: 40 mm
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi