Moduli logici: comando e attivazione altamente compatti

Moduli logici programmabili/relè di comando

Nel mercato dei moduli logici, denominati anche relè di comando, il sistema di relè logici PLC logic riunisce per la prima volta il livello logico, di interfaccia e della connessione di campo in un'unica soluzione. In questo modo potrete attivare e gestire i segnali I/O utilizzando un unico sistema compatto. Se necessario, abbinate il modulo logico agli appositi moduli relè e analogici. La struttura modulare consente diverse possibilità di utilizzo.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1452919
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Controllore
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Controllore
1452919

Modulo base PLC logic, con connessione RS-485 per la comunicazione Modbus/RTU con 16 I/O, per la connessione a innesto fino a 8 morsetti PLC-INTERFACE digitali o analogici, ampliabile a 48 I/O, clock in tempo reale, connettore femmina Micro-USB, alloggiamento per modulo memoria e adattatore Bluetooth, connessione Push-in

Go to Product Detail Page for item 2907446
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Controllore
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Controllore
2907446

Modulo di base PLC logic, generazione 2, con 16 I/O, per la connessione a innesto su otto morsetti PLC-INTERFACE digitali e analogici, ampliabile su 48 I/O, orologio in tempo reale, connettore femmina Micro-USB, alloggiamento per modulo memoria e adattatore Bluetooth, connessione Push-in

Go to Product Detail Page for item 2907443
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Controllore
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Controllore
2907443

Modulo PLC logic stand alone, generazione 2, con 16 I/O, per la connessione a innesto su otto morsetti PLC-INTERFACE digitali o analogici, non ampliabile, orologio in tempo reale, connettore femmina Micro-USB, alloggiamento per modulo memoria e adattatore Bluetooth, connessione Push-in

Moduli logici: panoramica del sistema

Moduli logici: i componenti del sistema a relè logico

Moduli logici: i componenti del sistema a relè logico

La scelta fra diversi moduli permette un'espansione flessibile del sistema. In questo modo, oltre al modulo base, sono disponibili anche moduli di espansione per l'assegnazione di compiti più complessi. Per ogni modulo logico è possibile selezionare otto morsetti PLC-INTERFACE. Con un modulo base e due moduli di espansione puoi rilevare e attivare fino a 48 segnali I/O.

1. Modulo base
Con un modulo base, PLC Logic elabora 16 segnali I/O in soli 50 mm di larghezza.

2. Moduli di espansione
Il collegamento tra modulo base e di espansione avviene senza utensili tramite connettori integrati.

3. Modulo di memoria
Memorizzazione dei programmi o semplice trasferimento su altri dispositivi.

4. Moduli relè e analogici
La struttura modulare con diversi moduli relè e analogici consente un equipaggiamento specifico per ogni canale.

5. App PLC logic
Semplice e rapido adeguamento dei parametri e monitoraggio costante tramite l'app per iOS e Android. Tramite l'app, e il relativo adattatore Bluetooth, accedi rapidamente e senza fili ai dati di processo.

I vantaggi dei relè di comando

  • Elevata disponibilità grazie agli elementi di commutazione a innesto
  • Combinabili in modo flessibile: personalizza ogni canale, come ingresso o uscita, con moduli relè o analogici, a seconda dei requisiti delle applicazioni
  • Cablaggio efficiente grazie alla tecnologia di connessione Push-in e varianti speciali per il cablaggio di sensori e attuatori
  • Facile implementazione dei progetti grazie al software intuitivo
  • Comando e supervisione senza fili grazie all'adattatore Bluetooth e all'App PLC logic
  • Il sistema a relè logico programmabile è parte del sistema COMPLETE line

Nuovi prodotti

PLC logic con connessione Modbus/RTU su guida DIN

Moduli logici altamente compatti e collegabili in rete

Connessione rapida Modbus/RTU

Il collegamento in rete tramite Modbus/RTU RS-485 facilita l'integrazione della PLC logic intelligente nei controllori di livello superiore. Implementa un accesso I/O remoto decentralizzato ai dati di processo e ai messaggi di funzionamento e di errore della PLC logic in modo rapido e affidabile.

Caratteristiche principali

  • Semplice impostazione della rete tramite Web Based Management (WBM)
  • Terminazione e biasing
  • Funzionalità di trasmissione
  • Collegamento in rete semplice grazie a Modbus/RTU tramite RS-485
  • La funzionalità di controllo decentralizzata viene mantenuta anche in caso di guasto della comunicazione
  • Tecnologia di connessione Push-in

I vantaggi

  • Elevata disponibilità grazie agli elementi di commutazione innestabili e alla funzionalità di controllo decentralizzata
  • Flessibilità ottimale grazie alla combinazione individuale come ingresso o uscita con moduli relè o analogici per canale
  • Facile implementazione dei progetti grazie al software intuitivo
  • Collegamento in rete rapido grazie a Modbus/RTU tramite RS-485