Elenco prodotti Cavi e connettori a spina

Filtro

30 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Matassa di cavi - SAC-6P-100,0-970 - 1404174

In metri, Matassa di cavi, VARAN CAT5 (100 MBit/s), schermata, SANTOPRENE privo di alogenati/TPE senza alogenati, nero RAL 9005, 6-conduttori (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19), colore conduttore singolo: marrone, blu, bianco/arancione, bianco/verde, verde, arancione, lunghezza cavo: 100 m

Matassa di cavi - SAC-6P-500,0-970 - 1404175

In metri, Matassa di cavi, VARAN CAT5 (100 MBit/s), schermata, SANTOPRENE privo di alogenati/TPE senza alogenati, nero RAL 9005, 6-conduttori (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19), colore conduttore singolo: marrone, blu, bianco/arancione, bianco/verde, verde, arancione, lunghezza cavo: 500 m

Cavo di sistema bus - SAC-6P-MS/ 2,0-970 SCO - 1428490

Cavo di sistema bus, VARAN (100 MBit/s), 6-poli, SANTOPRENE privo di alogenati/TPE senza alogenati, nero RAL 9005, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 2 m

Cavo di sistema bus - SAC-6P-MS/ 5,0-970 SCO - 1428500

Cavo di sistema bus, VARAN (100 MBit/s), 6-poli, SANTOPRENE privo di alogenati/TPE senza alogenati, nero RAL 9005, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 5 m

Cavo di sistema bus - SAC-6P-MS/15,0-970 SCO - 1428526

Cavo di sistema bus, VARAN (100 MBit/s), 6-poli, SANTOPRENE privo di alogenati/TPE senza alogenati, nero RAL 9005, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 15 m

Cavo di sistema bus - SAC-6P- 2,0-970/FS SCO - 1428571

Cavo di sistema bus, VARAN (100 MBit/s), 6-poli, SANTOPRENE privo di alogenati/TPE senza alogenati, nero RAL 9005, schermata, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 2 m

Cavo di sistema bus - SAC-6P- 5,0-970/FS SCO - 1428584

Cavo di sistema bus, VARAN (100 MBit/s), 6-poli, SANTOPRENE privo di alogenati/TPE senza alogenati, nero RAL 9005, schermata, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 5 m

Cavo di sistema bus - SAC-6P-10,0-970/FS SCO - 1428597

Cavo di sistema bus, VARAN (100 MBit/s), 6-poli, SANTOPRENE privo di alogenati/TPE senza alogenati, nero RAL 9005, schermata, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 10 m

Cavo di sistema bus - SAC-6P-15,0-970/FS SCO - 1428607

Cavo di sistema bus, VARAN (100 MBit/s), 6-poli, SANTOPRENE privo di alogenati/TPE senza alogenati, nero RAL 9005, schermata, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 15 m

Cavo di sistema bus - SAC-6P- 2,0-970/FR SCO - 1428610

Cavo di sistema bus, VARAN (100 MBit/s), 6-poli, SANTOPRENE privo di alogenati/TPE senza alogenati, nero RAL 9005, schermata, estremità conduttore libera, su Femmina angolato M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 2 m

30 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi