Omologazione
Bus di campo
Set PLC logic, composto da: modulo logico di base a innesto (BM2) e otto morsetti di uscita relè con connessione Push-in (1 contatto di scambio, 250 V AC/DC, max. 6A)
Kit iniziale 2 PLC logic, composto da: modulo logico standalone a innesto, otto morsetti di uscita relè con connessione Push-in (250 V AC/DC, max. 6 A) e cavo di programmazione Micro-USB
Kit iniziale 3 PLC logic, composto da: modulo logico standalone a innesto (SAM2), otto morsetti di uscita relè con connessione Push-in (250 V AC/DC, max. 6 A) e cavo di programmazione Micro-USB
Cavo di connessione, per l'accoppiamento del controllo open loop con un PC per PC Worx e LOGIC+, USB A su micro USB B, lunghezza 2 m.
Modulo memoria multifunzione per il sistema INTERFACE; consente una facile memorizzazione e protezione della configurazione.
Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema INTERFACE mediante PROFIBUS DP a un controllore open loop di livello superiore. Le utenze del sistema INTERFACE vengono collegate al gateway mediante connettore bus per guide di montaggio (fornito in dotazione).
Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema INTERFACE mediante CANopen® a un controllore open loop di livello superiore. Le utenze del sistema INTERFACE vengono collegate al gateway mediante connettore bus per guide di montaggio (fornito in dotazione).
Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema INTERFACE mediante Modbus/RS-232 a un controllore open loop di livello superiore. Le utenze del sistema INTERFACE vengono collegate al gateway mediante connettore bus per guide di montaggio (fornito in dotazione).
Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema INTERFACE mediante Modbus/RS-485 a un comando open loop di livello superiore. Le utenze del sistema INTERFACE vengono collegate al gateway mediante connettore bus per guide di montaggio (fornito in dotazione).
Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema INTERFACE mediante Modbus/TCP a un controllore open loop di livello superiore. Le utenze del sistema INTERFACE vengono collegate al gateway mediante connettore bus per guide di montaggio (fornito in dotazione).
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi