Cablaggio di sistema per controllori

Cablaggio conforme allo standard industriale

Cablaggio conforme allo standard industriale

Collegate i singoli conduttori del livello di campo con l'unità di controllo, già adeguata all'applicazione.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Prodotti specifici per il cliente
    Soluzioni specifiche per il cliente

    Le nostre soluzioni personalizzate rispondono esattamente a qualsiasi esigenza applicativa.

  • Ripartitori di potenziale
    Ripartitori di potenziale

    I ripartitori di potenziale possono essere utilizzati per una grande varietà di applicazioni dal momento che sono progettati appositamente per valori fino a 250 V/30 A. Sono disponibili con connessione a vite e a molla.

  • Speciali sistemi di cablaggio per controllori
    Cablaggio di sistema

    Il cablaggio di sistema VARIOFACE collega in modo sicuro il livello di campo al controllore: semplice e privo di errori, grazie alle connessioni a innesto.

Cerca in Cablaggio di sistema per controllori

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Velocità, chiarezza e assenza di errori: di norma, occorre un impegno notevole per collegare le unità periferiche con i singoli conduttori di sensori o attuatori. Con i cablaggi di sistema di Phoenix Contact si risparmia tempo e si riducono notevolmente i costi.

I vantaggi

  • Collegamenti flessibili: tecnica di connessione a vite, a molla e push-in
  • Facilità di montaggio grazie ai componenti a innesto
  • Collegamento rapido e senza errori tramite i cavi di sistema confezionati
  • Flessibilità grazie ai componenti universali

Gamma prodotti

Gamma dei prodotti per il cablaggio di sistema  

Panoramica dei componenti

I componenti del programma da usare variano in funzione dei requisiti delle vostre applicazioni.

Il cablaggio di sistema specifico per controllore è un sistema di cablaggio nel quale adattatori frontali, cavi di sistema e moduli sono integrati tra loro.

I moduli universali, indipendenti dal controllore, sono adatti al contrario nei casi in cui l'armadio di comando contiene componenti con connettori da elevato numero di poli. Caratteristico per questi moduli utilizzabili a livello universale è il collegamento 1:1. I moduli permettono la connessione precisa dei segnali di campo con connessioni a vite, a molla o Push-in.

Per la ripartizione della tensione di comando o di quella di esercizio si possono usare distributori di potenziale. Un utilizzo flessibile è possibile grazie al diverso numero di livelli di potenziale e di morsetti.

I cavi universali collegano in modo rapido e senza errori livelli di comando e di segnale.

I requisiti personalizzati delle applicazioni possono essere soddisfatti con prodotti specifici per il cliente.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cablaggio di sistema per controllori

Volete un appuntamento digitale? Chiedete a Conny

Richiedete un appuntamento online con i nostri esperti. Conny fisserà un appuntamento ad hoc.

conny
Chattate con Conny
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/itit/web/main/products/entry_page/entry_page