EtherNet/IP™

La rete aperta

La rete aperta

Collegate in rete il mondo dell'ufficio con quello industriale: in questo modo i dati delle macchine sono disponibili in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Torna a Soluzioni per tutti i protocolli di comunicazione

Categorie

Cerca in EtherNet/IP™

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Volete comandare la vostra automazione con meccanismi familiari? L'Ethernet/IP (Ethernet Industrial Protocol) è un sistema industriale aperto di bus di campo. È specificato e mantenuto dall'organizzazione ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). Inoltre, l'Ethernet/IP è stato standardizzato nella serie di norme internazionali IEC 61158.

I vantaggi

  • Continuità tra le reti per uffici e quelle industriali grazie agli standard Ethernet
  • Semplice assegnazione degli indirizzi con meccanismi Ethernet conosciuti come DHCP e BootP
  • Rapida messa in funzione e comoda diagnosi grazie ai server web su dispositivi Ethernet/IP

Ethernet/IP: aperto e ampiamente diffuso

Dispositivi Ethernet/IP  

Ethernet/IP: un sistema bus di campo aperto e ampiamente diffuso

Affidatevi a un sistema aperto e ampiamente utilizzato di bus di campo: con l'Ethernet/IP potete utilizzare il protocollo Internet CIP (Common Industrial Protocol) attraverso la classica rete Ethernet.

Per l'utente ciò significa:

  • È garantita la compatibilità con l'hardware Ethernet precedentemente in uso.
  • Potete accedere a tutti i dati del dispositivo, anche da Internet, tramite Ethernet e protocollo TCP/IP o UDP/IP.
  • L'Ethernet/IP è adatto anche per grandi quantità di dati grazie all'elevata velocità di trasmissione da 10/100 MBit/s (anche combinabile).
  • Il trasferimento di dati può avvenire a cadenza periodica oppure no.
  • L'Ethernet/IP utilizza il modello Producer/Consumer.

Ethernet/IP: componenti I/O per ogni campo di impiego

Assemblaggio autonomo di una stazione Inline  

I/O versatili per Ethernet/IP

In formato modulare
I nostri accoppiatori bus per Ethernet/IP consentono il funzionamento, nel quadro elettrico o sul campo, delle stazioni I/O modulari. L'architettura: l'accoppiatore bus è uno slave nella rete Ethernet/IP e un master nel bus locale.
Massima flessibilità: con il sistema di moduli per l'automazione Inline Modular, la forma va di pari passo con la funzionalità. Configura i tuoi dispositivi I/O in base alle tue esigenze e risparmia spazio nel quadro elettrico.
Modulari in campo: i dispositivi I/O della serie Fieldline Modular vi danno libertà completa nelle installazioni in campo. Funzionali e adattabili alla vostra applicazione.

In struttura monoblocco
Massima robustezza: i dispositivi della serie Axioline E con struttura monoblocco per Ethernet/IP offrono sempre una soluzione personalizzata grazie alle molteplici varianti di custodia e alla vasta gamma di funzioni disponibili.
Oltre alle funzioni digitali comuni, la comunicazione IO-Link offre anche in questo caso un'elevata flessibilità.

Isolatori di rete per EtherNet/IP

Isolatori di rete per EtherNet/IP  

Isolatori di rete per EtherNet/IP

I nostri isolatori vengono impiegati per la separazione galvanica fino a 4 kV in reti Ethernet basate su rame. In questo modo proteggete le vostre apparecchiature Ethernet e le interfacce aumentando significativamente l'immunità ai disturbi in caso di carichi industriali.

  • I dispositivi soddisfano i requisiti dela norma ferroviaria EN 50155 e della norma EN 50121.

Switch EtherNet/IP™ per la riduzione al minimo del carico di dati

Switch Industrial Ethernet per EtherNet/IP  

Switch Industrial Ethernet per reti EtherNet/IP™

Per un ottimale supporto del protocollo EtherNet/IP™, i nostri Switch Ethernet Industriali dispongono delle funzioni di filtro multicast. Con il supporto dell'Internet Group Management Protocol (IGMP), i pacchetti di dati vengono inoltrati solo alle utenze di rete che li richiedono. In questo modo è possibile evitare il traffico di dati non necessario, ridurre al minimo il carico di dati nella rete e garantire un'elevata disponibilità. Gli Switch Managed della serie 7000 supportano sia l'IGMP Snooping, che la funzione di IGMP Querier.

Inoltre, poiché il meccanismo di ridondanza Device Level Ring (DLR) specificato in EtherNet/IP™ è integrato negli Switch, consente, in caso di guasto, di avere la massima affidabilità degli impianti in meno di 3 ms, grazie a una commutazione pressoché uniforme e di integrare più dispositivi non compatibili con la tecnologia DLR all'interno di un anello DLR.

Per una semplice configurazione e una diagnostica nel sistema di regolazione e controllo, gli Switch Managed della serie FL SWITCH 7000 supportano il protocollo CIP (Common Industrial Protocol).


Altre informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Altre informazioni