Connettori per dati

Connettori per dati in M8 e M12

Trasmissione dati sicura

Integrate i connettori per apparecchi in modo vantaggioso nelle vostre applicazioni di bus di campo e di rete.

Torna a Connettori circolari

Categorie

Cerca in Connettori per dati

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Gli ambienti industriali presentano elevate esigenze per i connettori per dati e per la tecnica di connessione. I nostri prodotti vi offrono componenti industriali per tutte le reti e bus di campo più comuni.

I vantaggi

  • Versatilità: ampia gamma di prodotti per le reti e i sistemi di bus di campo
  • Flessibilità nella scelta del sistema di collegamento
  • Montaggio semplice grazie ai sistemi di collegamento senza utilizzo di utensili speciali
  • Elevata sicurezza grazie ai sistemi di connettori standardizzati

Connettori per dati con filettatura in rame in M8/M12

Connettori per dati con filettatura in rame in M8/M12  

Connettori per dati con filettatura in rame in M8/M12

Con i connettori potrete trasferire i dati in modo sicuro e affidabile. Approfittate delle tecniche di connessione innovative e del design industriale. La gamma di prodotti comprende connettori a incasso o confezionabili sul campo e speciali sistemi di connettori utilizzabili senza utensili.

  • Connettori a incasso per tutte le reti e i comuni sistemi di bus di campo
  • Velocità di trasmissione fino a 10​ GBit/s
  • Componenti secondo CAT6A

 

Connettori per dati in fibra ottica

Connettori per dati in fibra ottica  

Connettori per dati in fibra ottica

Elevata velocità di trasmissione, minima attenuazione, resistenza ai disturbi elettromagnetici: i cavi in fibra ottica sono utilizzati nei moderni mezzi di trasmissione per impianti industriali e applicazioni di infrastruttura. Indipendentemente dal tipo di fibra o interfaccia, all'interno della nostra ampia gamma potrete scegliere il giusto sistema di collegamento.

  • Connettori in fibra ottica M12
  • Connettori in fibra ottica con chiusura a baionetta

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Connettori circolari schermati

SACC QUICKON per dati e segnali.

Configuratore

Configurate i vostri connettori e il cavo preconfezionato adatto in base alle vostre esigenze applicative.

Connettori dati
Cavi e fili
Soluzioni complete per le reti industriali

Soluzioni complete per le reti industriali

Scoprite cosa è necessario considerare in fase di pianificazione, implementazione e protezione della vostra rete di comunicazione industriale moderna.

Reti industriali

Sistema di relè RIFLINE complete

Con il sistema RIFLINE complete è possibile realizzare tutte le applicazioni di relè standard.

Sistema di relè RIFLINE complete
Vai ai moduli con relè