Soluzioni per tutti i protocolli di comunicazione

Soluzioni per tutti i protocolli di comunicazione

Collegamento intelligente

Risparmio di tempo durante la pianificazione e l'installazione: questa versatile gamma di prodotti consente di creare una rete per bus di campo per ogni applicazione.

Torna a Tecnologia per la comunicazione industriale

Categorie

  • CANopen®
    CANopen®

    Il sistema di bus di campo CANopen® è particolarmente adatto alla trasmissione affidabile di dati.

  • CC-Link
    CC-Link

    Connettori come componenti passivi per un rapido cablaggio CC-Link.

  • DeviceNet™
    DeviceNet

    DeviceNet™ è adatto per numerose applicazioni e anche per reti più piccole.

  • EtherCAT
    EtherCAT

    EtherCAT è ottimizzato per processi rapidi.

  • EtherNet/IP™
    La rete aperta

    L'Ethernet/IP crea continuità tra le reti per uffici e quelle industriali.

  • Fieldbus FOUNDATION
    Fieldbus FOUNDATION

    Componenti di bus di campo per la struttura modulare delle applicazioni FOUNDATION Fieldbus.

  • HART
    HART

    Componenti HART e WirelessHART per la comunicazione tra sensori e sistema di controllo.

  • INTERBUS
    INTERBUS

    INTERBUS collega tutte le periferiche con i controllori più comuni.

  • IO-Link
    IO-Link

    IO-Link consente uno scambio continuo di dati di processo e servizio tra controllori e campo.

  • Modbus
    Modbus

    Il versatile protocollo di comunicazione Modbus è collaudato e pratico da utilizzare.

  • PROFIBUS
    PROFIBUS Complete

    PROFIBUS è un sistema di bus di campo leader a livello mondiale per l'automazione di macchine e impianti di produzione.

  • PROFINET
    Soluzioni sicure e affidabili

    PROFINET è un sistema di bus di campo basato su Ethernet che offre un trasferimento continuo di dati su tutti i livelli.

  • Sercos
    Sercos

    Componenti per il sistema Sercos per una trasmissione di dati rapida e sincronizzata nella tecnologie di automazione.

  • VARAN
    Varan

    Componenti VARAN passivi per il cablaggio in ambiente industriale.

Cerca in Soluzioni per tutti i protocolli di comunicazione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le risorse necessarie per il cablaggio aumentano, le attività di assistenza e gli interventi di manutenzione diventano complessi e richiedono un impegno alquanto gravoso. Passando alle reti per bus di campo, potrete usufruire di una connessione chiara tra tutti i livelli di automazione: dal livello di campo al livello di controllo, indipendentemente dalla tipologia dei dispositivi impiegati.

I vantaggi

  • Risorse per il cablaggio ridotte grazie alla trasmissione dati seriale
  • Tempi di guasto e manutenzione diminuiti grazie all'autodiagnosi del sistema
  • Maggiore protezione dai guasti grazie alla trasmissione dei dati digitale
  • Scelta flessibile dei componenti basata su standard aperti
  • Sostenibilità: estensioni e modifiche semplici da effettuare

Componenti e sistemi

Componenti e sistemi per la configurazione di un bus di campo  

Componenti e sistemi per tutti i bus di campo

Per ogni bus di campo, Phoenix Contact offre una vasta gamma di componenti e sistemi. Scoprite le soluzioni Phoenix Contact: dai connettori passando per i vari dispositivi di campo e componenti per infrastrutture.

Leader nel mercato delle tecnologie

Tiger Chip  

Leader nel mercato delle tecnologie con innovazioni come Tiger Chip

Con INTERBUS, Phoenix Contact presentava già intorno alla metà degli anni '80 uno dei primi bus di campo industriali. Da allora, siamo costantemente impegnati nello sviluppo e nel perfezionamento dei sistemi per la comunicazione industriale.

Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti. Grazie ai nostri ASIC (Application Specific Integrated Circuit) per INTERBUS e PROFINET, siamo leader nel mercato delle tecnologie. Le nostre creazioni, come Tiger Chip per l'implementazione PROFINET, ci spingono a credere ogni giorno nel nostro motto: Inspiring Innovations.  

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Altre informazioni

Soluzioni complete per le reti industriali

Soluzioni complete per le reti industriali

Scoprite cosa è necessario considerare in fase di pianificazione, implementazione e protezione della vostra rete di comunicazione industriale moderna.

Reti industriali

Sistema di relè RIFLINE complete

Con il sistema RIFLINE complete è possibile realizzare tutte le applicazioni di relè standard.

Sistema di relè RIFLINE complete
Vai ai moduli con relè