Materiale di siglatura per la siglatura industriale

Materiale di siglatura per la siglatura industriale

Il nostro materiale di siglatura è adatto per una vasta gamma di applicazioni nel settore industriale, dalla siglatura di quadri elettrici all'utilizzo negli impianti esterni. La resistenza dei materiali di siglatura marcati, anche in condizioni estreme, è provata da numerosi test di laboratorio e soddisfa tutte le norme e gli standard internazionali. Sono numerose le varianti che consentono la siglatura di morsetti componibili, conduttori e cavi, dispositivi e impianti.

Panoramica del materiale di siglatura La soluzione di siglatura adatta per ogni situazione

Image Map interattiva: Raggruppamento di soluzioni di siglatura di Phoenix Contact
Materiali di siglatura già siglati
Hai bisogno di materiali di siglatura da montare direttamente nell'applicazione senza necessità di siglatura? Allora ordina semplicemente i nostri materiali già siglati e pronti all'uso. Si tratta, ad esempio, di etichette per la siglatura di impianti, marcatori e strisce Zack per la siglatura morsetti nonché segnafilo per conduttori e cavi.
Vai ai materiali siglati
Materiali di siglatura già siglati
Materiali di siglatura in bianco
Preferisci un alto grado di flessibilità e siglare personalmente i materiali di siglatura con i tuoi sistemi? Nella nostra gamma troverai numerosi materiali in bianco per la siglatura di morsetti, conduttori e cavi, nonché dispositivi e impianti. Offriamo soluzioni per la siglatura utilizzando la stampante termica, stampa a getto d'inchiostro UV versatile e siglatura laser diretta.
Vai ai materiali in bianco
Materiali di siglatura in bianco
Materiali di siglatura configurabili
Hai bisogno di un cartello o di un'etichetta di una dimensione o di una geometria specifica e non riesci a trovare quello che cerchi nella nostra gamma standard? - È sufficiente configurare il materiale in base alle esigenze individuali. A tal fine, scegli un materiale e determina la quantità di marcatori, le loro dimensioni, la forma e il tipo di montaggio. Il materiale viene quindi personalizzato per te. Successivamente applichi la siglatura dei marcatori con i tuoi mezzi.
Vai ai materiali configurabili
Materiali di siglatura configurabili
Materiali di siglatura personalizzati
Non disponi di sistemi di siglatura propri o del dispositivo adatto alle tue esigenze, devi far fronte a picchi di ordini o a lavori di manutenzione e riparazione? – Nessun problema. Con il nostro MARKING Configurator online, puoi ordinare oltre 2.000 materiali di siglatura personalizzati e pronti all'uso secondo le tue esigenze.
Ulteriori informazioni su MARKING Configurator
Materiali di siglatura personalizzati
Soluzioni per la siglatura personalizzata
MARKING Configurator

Configurazione e ordine semplificate di soluzioni di siglatura etichettate singolarmente a partire da un singolo pezzo. Scegli la soluzione di etichettatura più adatta alle tue esigenze tra oltre 2000 materiali.

Ulteriori informazioni su MARKING Configurator
Una persona configura una soluzione di etichettatura individuale

Nuovi prodotti

MARKING Configurator aperto sul monitor del PC

Soluzioni di siglatura personalizzate

Configurazione e ordinazione direttamente online

Il configuratore MARKING Configurator offre un grado particolarmente elevato di intuitività e flessibilità per la siglatura personalizzata di materiali appositi. Il processo di ordinazione è semplice, trasparente e completamente digitalizzato - anche per quantità minime.

Caratteristiche principali

  • Configuratore online per la creazione di soluzioni di siglatura personalizzate
  • Processo di ordinazione completamente digitalizzato e trasparente
  • Oltre 2.000 materiali standard sono disponibili con siglatura personalizzata
  • Panoramica del progetto per una riordinazione semplificata

I vantaggi

  • I materiali standard possono essere ordinati singolarmente e già siglati
  • Funzioni di editing intuitive ed efficienti con struttura di menu in base al contesto
  • Evita gli errori visualizzando un'immagine digitale della singola siglatura
  • Salvataggio comodo del progetto per una facile riorganizzazione e post-elaborazione tramite "My Solutions"

Morsettiera siglata

Morsettiera siglata

Siglatura di morsetti

Per un cablaggio rapido e senza errori delle morsettiere è indispensabile una siglatura chiara e ampia delle morsettiere, che facilita principalmente la manutenzione e la messa in servizio di quadri elettrici e impianti. L'equipaggiamento delle morsettiere avviene in modo flessibile con diversi morsetti componibili, le cui geometrie possono differire l'una dall'altra. Le dimensioni decisive per le siglature di morsetti sono il passo e la scanalatura portacartellini. Phoenix Contact offre una vasta gamma di varianti che consentono l'inserimento saldo sul morsetto componibile.

Materiali per la siglatura di conduttori e cavi

Materiali per la siglatura di conduttori e cavi

Siglatura di cavi e conduttori

La siglatura permanente di conduttori e cavi, in conformità alle norme, garantisce lo standard di qualità. I diversi diametri dei conduttori e dei cavi richiedono la selezione esatta del materiale di siglatura appropriato. Qui è determinante la scelta del tipo di montaggio adatto. Il montaggio con le fascette per cavi è indipendente dal diametro del conduttore o del cavo e può essere eseguito anche dopo il cablaggio. Inoltre, i cartellini adesivi o da agganciare consentono di apportare la siglatura in un secondo momento. La siglatura con i cartellini da infilare invece deve essere eseguita prima del cablaggio.

Vari materiali di siglatura applicati al dispositivo

Siglatura di dispositivi

Siglatura di dispositivi

Nel quadro elettrico, sugli impianti di produzione, sul campo o in aree esterne: le siglature di dispositivi sono utilizzate ovunque. Questa versatilità impone numerosi requisiti alle siglature utilizzate, che possono essere soddisfatti solo dall'utilizzo di materiali specializzati e adesivi speciali. Per le superfici irregolari, ad esempio, si raccomandano etichette in PVC altamente flessibili, che si adattano in modo ottimale al fondo. Su superfici ruvide e a basso consumo energetico, tuttavia, aderiscono solo materiali di siglatura con collante speciale e con elevata forza adesiva.

Diversi cartelli di avvertimento, obbligo e divieto per la siglatura di impianti

Cartelli di avvertimento, obbligo e divieto per la siglatura di impianti

Siglatura di impianti

La siglatura dettagliata e chiara degli impianti contribuisce alla sicurezza, ma è anche obbligatoria per legge. Oltre alle avvertenze, ai divieti e agli obblighi, la siglatura indica anche, ad esempio, i pulsanti di arresto di emergenza a fungo e gli impianti antincendio. La siglatura con cartelli per sostanze pericolose secondo lo standard internazionale fornisce la protezione necessaria per la gestione delle sostanze pericolose. Inoltre, i marcatori per tubazioni consentono di indicare i fluidi o i gas e la loro direzione di flusso.

E-paper
Siglatura industriale

La nostra gamma completa in breve: la brochure dei prodotti contiene informazioni esaustive e dati tecnici sui sistemi di siglatura e sui materiali, nonché sui software e sui servizi.

Apri l'e-paper
Sistemi di siglatura