Hinweis:
Diese Software entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand und wird auch nicht mehr aktualisiert. Das hat zur Folge, dass das derzeitige Produktportfolio durch diese Software nicht mehr abgebildet wird, was zu eingeschränkten Funktionen und Fehlern führen kann. Daher wird dringend empfohlen das Nachfolgeprodukt zu nutzen.
CLIP-PROJECT ADVANCED
-
Software
5146040
Mehrsprachige Software zur komfortablen Projektierung der Produkte von Phoenix Contact auf Normtragschienen.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Unterstützung der Ausgabegeräte von Phoenix Contact
Das Programm CLIP PROJECT advanced ermöglicht die schnelle Planung und Markierung von Klemmenleisten für Schaltschrank und Feld
Die Autokorrekturfunktion setzt selbstständig die benötigten Endhalter, Deckel etc. und sorgt so für eine hohe Qualität der Dokumentation
Planung von Klemmenleisten mit Komponenten der Produktfamilien CLIPLINE, INTERFACE, TRABTECH und AUTOMATION
Auswahl und Bedruckung aller Marker für die Klemmen-, Leiter- und Betriebsmittelkennzeichnung
Auf Wunsch wird die vollständige Dokumentation der bestückten Tragschiene ausgegeben
CLIP PROJECT advanced übernimmt bidirektional Daten aus Elektroplanungssystemen und platziert automatisch die korrekten Produkte in Grafik und Stückliste
Windows®-Bedienoberfläche
Automatisches Internet-Update