DNV
Zulassungs-ID: TAE000010TCSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 V | 15 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
24 V | 15 A | 24 - 10 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425LR
Zulassungs-ID: LR2371832TANK
Zulassungs-ID: 14ME0912cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 V | 7,5 A | |||
Bei Einzelanwendung | 24 V | 15 A | ||
C | ||||
24 V | 7,5 A | |||
Bei Einzelanwendung | 24 V | 15 A |