Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PLC-LOGIC-STARTERKIT1 - Starterkit
2905504

PLC logic Starterkit1, bestehend aus: steckbares Basis-Logikmodul, acht Relaisausgangsklemmen mit Push-in-Anschluss (250 V AC/DC, max. 6 A), Micro-USB-Programmierkabel, Software LOGIC+ und Poster "Schnelleinstieg PLC logic"

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails