EEM-MA250
-
Messgerät
2901363
Energiemessgerät zur Messung elektrischer Parameter in Niederspannungsanlagen bis 500 V, Erfassung der gesamten Oberschwingungen - mit RS-485-Schnittstelle
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Energiemessgerät |
Galvanische Trennung | EN 61010-1 (Sichere Trennung) |
EN 61010-1 (Sichere Trennung) | |
EN 61010-1 (Sichere Trennung) | |
EN 61010-1 (Sichere Trennung) | |
EN 61010-1 (Sichere Trennung) | |
EN 61010-1 (Sichere Trennung) | |
EN 61010-1 (Sichere Trennung) | |
EN 61010-1 (Basisisolierung) | |
EN 61010-1 (Basisisolierung) | |
EN 61010-1 (Basisisolierung) | |
EN 61010-1 (Sichere Trennung) | |
EN 61010-1 (Sichere Trennung) | |
EN 61010-1 (Sichere Trennung) | |
EN 61010-1 (Basisisolierung) | |
EN 61010-1 (Basisisolierung) | |
Prüfspannung | 3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
2,2 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
Netzart | 3-phasig (3- oder 4-Leiter), 2-phasig (2-Leiter) und 1-phasig (1-Leiter) |
Galvanische Trennung | |
Bemessungsisolationsspannung | 300 V AC (EN 61010-1) |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
Nennleistungsaufnahme | 5 VA |
Allgemein | |
Messprinzip | Echt-Effektivwertmessung |
Messgröße | AC Sinus (50 Hz/60 Hz) |
Erfassung von Oberschwingungen | bis zur 51. Harmonischen |
Beschreibung des Eingangs | Digitaler Eingang |
Anzahl | 1 |
Eingangssignal Spannung | 230 V AC ±10 % (Tarifumschaltung: z. B. Tag-/Nachttarif) |
Messen: Spannung | |
Benennung Eingang | Spannungsmesseingang V1, V2, V3 |
Eingangsspannungsbereich | 50 V AC ... 519 V AC (Phase/Phase) |
28 V AC ... 300 V AC (Phase/Neutralleiter) | |
Genauigkeit | 0,2 % |
Messen: Strom | |
Benennung Eingang | Strommessung I1, I2, I3 |
Eingangsstrombereich | über externe Wandler |
Eingangsstrom | 9999 A (primär) |
5 A (sekundär) | |
Überstrombelastbarkeit | 6 A (dauernd) |
Ansprechschwelle vom Messbereichsnennwert | 5 mA |
Genauigkeit | 0,2 % |
Messen: Leistung | |
Messbereich_Leistung | 0 kW ... 9999 kW |
0 kvar ... 9999 kvar | |
0 kVA ... 9999 kVA | |
Genauigkeit | 0,5 % |
Wirkenergie (IEC 62053-22) | Klasse 0,5 S |
Blindenergie (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
Beschreibung des Ausgangs | Transistorausgang, aktiv |
Anzahl | 1 |
Schaltspannung maximal | 30 V DC |
Strombelastbarkeit | 27 mA |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 6 mm |
Hinweis | andere Anschlüsse |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm ... 0,6 Nm |
Abisolierlänge | 6 mm |
Hinweis | Strom- und Spannungsanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 10 |
Daten: Modbus RTU/JBUS | |
Schnittstelle | RS-485 |
Serielle Übertragungsrate | 2,4 ... 38,4 kBit/s |
Anschlussart | Schraubklemmen |
Daten | |
Kommunikationsprotokoll | Modbus RTU/JBUS |
Kommunikationsstandard | RS-485 |
Anschlussart | Schraubklemmen |
Übertragungsrate Bereich | 2,4 kBit/s ... 38,4 Bit/s (seriell) |
Breite | 72 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 64 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP51 (Frontseite) |
IP20 (Rückseite) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C (-4 °F ... 158 °F) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % |
Salznebelgehalt max. | ≤ 2,5 % |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 61010-1 |
CSA-C22.2 No. 61010-1 | |
cULus | |
UL-Daten | |
Versorgungsnennspannungsbereich | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Betriebsart | Verwendung in Innenräumen |
Überspannungen | transiente Überspannungen gemäß Installationsklassen |
Überspannungskategorie | I, II, III |
Überspannungskategorie der Versorgung | min. II |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 5 °C ... 40 °C |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 80 % (bis 31 °C) |
50 % (bei 40 °C) | |
UL-Daten | |
Versorgungsnennspannungsbereich | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Betriebsart | Verwendung in Innenräumen |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 5 °C ... 40 °C |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 80 % (bis 31 °C) |
50 % (bei 40 °C) | |
Überspannungen | transiente Überspannungen gemäß Installationsklassen |
Überspannungskategorie | I, II, III |
Überspannungskategorie der Versorgung | min. II |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | Tragschiene waagerecht |
Artikelnummer | 2901363 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | CMMC11 |
GTIN | 4046356585811 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 319,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 317,5 g |
Zolltarifnummer | 90303100 |
Ursprungsland | FR |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Ihre Vorteile
RS-485-Schnittstelle (JBUS/MODBUS)
Impulsausgang
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg