ELR W1/ 6-24DC/RDT
-
Wendelastrelais
2982757
Elektronisches Wendelastrelais, zur Ansteuerung von DC-Motoren, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung, Ausgang: 10 ... 30 V DC/6 A mit einer Umschaltzeit von 1 ms
Produktdetails
Produkttyp | Halbleiterschütz |
Produktfamilie | CONTACTRON |
Betriebsart | 100 % ED |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Isolierung | Basisisolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Anzahl Phasen | 1 |
Prüfspannung (Eingang / Ausgang) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
Versorgung | |
Benennung Eingang | Geräteversorgung |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC |
Steuerspeisespannungsbereich | 10 V DC ... 30 V DC |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | 7 mA |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
Steuern | |
Benennung Eingang | Steuereingang rechts / links |
Stromaufnahme | 3 mA |
Bemessungsbetätigungsspannung UC | 24 V DC |
Betätigungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Bemessungsbetätigungsstrom IC | 3 mA |
Einschaltzeit typisch | 200 µs |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
Überspannungsschutz | |
Überspannungsbegrenzung | > 33 V DC |
Umschaltzeit RL/LL (Einschaltzeit) | 1 ms |
DC-Ausgang | |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | 24 V DC |
Betriebsspannungsbereich | 10 V DC ... 30 V DC |
Bemessungsbetriebsstrom (Lastausgang) | 6 A |
Laststrom | 6 A (siehe Derating) |
Ruhestrom | ca. 7 mA (im Off-Zustand) |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
Überspannungsschutz | |
Überspannungsbegrenzung | > 33 V DC |
Strombegrenzung bei Kurzschluss | 20 A |
Steuerkreis | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Lastkreis | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Statusanzeige | LED (gelb) |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Breite | 12,5 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 80 °C |
UKCA | |
Zertifikat | UKCA-konform |
UL-Zulassung | |
Zertifikat | NLDX.E228652 |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Normen/Bestimmungen | EN 50178 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar, Abstand siehe Derating |
Einbaulage | senkrecht (Tragschiene waagerecht, Motorabgang unten) |
Artikelnummer | 2982757 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK7622 |
GTIN | 4046356327251 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 112,299 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 91,798 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371018 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002552 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 2ee84db7-eeb6-451b-bf30-c37a69b005a3 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg