Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46 - Solid-State-Relaisklemme
2964678

Solid-State-Relais-Schnittstelle, gegen Störeinflüsse auf der Steuerseite, Eingang: 230 V AC, Ausgang: 48 V DC/100 mA

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Verwendung von AC-Ausgangskarten, dadurch AC-Restströme
Unempfindlich gegen Störströme
Anwendungen mit lange Steuerleitungen
Hohe Relaisrückfallspannung