Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 - Solid-State-Relaisklemme
2964322

Leistungs-Solid-State-Relaisklemme mit kurzschlussfestem Gleichspannungsausgang, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/10 A

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Aktor-Variante verfügbar
Einlegebrücken EB-DIK
Beschriftung und Montage mit Reihenklemmenkomfort
Verschleißfreies Schalten bis 24 V DC/10 A
Integrierte Ausgangsschutzbeschaltung
Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang
Statusanzeige
Galvanischer Trennung zwischen Eingang und Ausgang bis 2,5 kVeff
Integrierte Eingangsbeschaltung