Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FL-PP-RJ45-LSA - Patch-Panel
2901645

Patch-Panel, eine RJ45-Buchse auf 8 LSA-Anschlussklemmen (1:1-Belegung), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenadapter, IP20, Schirmkontaktierung zur Tragschiene über Jumper wählbar

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sichere Schirmverbindung auf Erdpotenzial
CAT5e
Montage auf Tragschiene
10/100/1000 MBit/s
Schirmanbindung über Jumper wählbar
Schiffbauzulassung nach DNV GL
PoE-fähig nach IEEE 802.3bt, Typ 4