DT-TELE-RJ45
-
Überspannungsschutzgerät
2882925
Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für analoge und digitale Telekommunikationsschnittstellen (VDSL bis zu 50 MBit/s). Anschluss: RJ45(RJ12/RJ11) und Schraubklemme (COMBICON). Alternativ aufrastbar auf Tragschiene.
Produktdetails
| Produkttyp | Überspannungsschutz für Informationstechnik |
| Produktfamilie | DATATRAB |
| IEC-Prüfklasse | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Bauform | Zwischenstecker zur Tragschienenmontage |
| Polzahl | 4 |
| Aderpaare pro Modul | 2 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Anschlussart | RJ45 / COMBICON |
| Schraubengewinde | M2 |
| Anzugsdrehmoment | 0,22 Nm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 102 mm |
| Tiefe | 63,5 mm |
| Farbe | silberfarben |
| schwarz (RAL 9005) | |
| Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| Höchste Dauerspannung UC | 185 V DC |
| 130 V AC | |
| Bemessungsstrom | ≤ 380 mA (25 °C) |
| Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 6 µA |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 4 µA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Ader) | ≤ 5 kA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | ≤ 5 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Ader) | 100 A |
| Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Erde) | 100 A |
| Nennimpulsstrom Ian (10/700)µs (Ader-Ader) | 150 A |
| Nennimpulsstrom Ian (10/700)µs (Ader-Erde) | 150 A |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) statisch | ≤ 250 V |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) statisch | ≤ 250 V |
| Restspannung bei In (Ader-Ader) | ≤ 120 V |
| Restspannung bei In (Ader-Erde) | ≤ 120 V |
| Schutzpegel Up (Ader-Ader) | ≤ 250 V (B2 - 4 kV / 100 A) |
| ≤ 250 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 250 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 250 V (B2 - 4 kV / 100 A) |
| ≤ 250 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 250 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Ansprechzeit tA (Ader-Ader) | ≤ 100 ns |
| Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 100 ns |
| Einfügungsdämpfung aE, sym. | typ. 0,5 dB (≤ 5 MHz / 100 Ω) |
| typ. 0,3 dB (≤ 8 MHz/150 Ω) | |
| typ. 0,3 dB (≤ 2,5 MHz / 600 Ω) | |
| Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 100 Ω-System | typ. 50 MHz |
| Kapazität (Ader-Ader) | typ. 20 pF (f= 1 MHz / VR= 0 V) |
| Kapazität (Ader-Erde) | typ. 20 pF (f= 1 MHz / VR= 0 V) |
| Widerstand pro Pfad | 3,3 Ω 10 % |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
| Stoßstromfestigkeit (Ader-Ader) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 1 kA |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
| Hinweis | 2012 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-21 |
| Hinweis | 2013 |
| Montageart | Anschlussspezifisches Zwischenstecken und Tragschiene 35 mm |
| Artikelnummer | 2882925 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
| Produktschlüssel | CL3221 |
| GTIN | 4046356155137 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 324,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 314,324 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 385eeb3d-939f-419a-a4d2-a539f7ea43e9 |
Ihre Vorteile
Einfache Netzwerkeinbindung mittels RJ45/COMBICON-Anschluss
Keine Beeinflussung des Signals dank angepasster Schutzschaltung
Schaltschrankgerechter Einbau durch Entfernen des Erdanschluss-Adapters möglich
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg