MNT-TV-SAT D/WH
-
Überspannungsschutzgerät Typ 3
2882297
Steckdosenzwischenstecker mit Überspannungsschutz für die Stromversorgung und den Signalanschluss von Rundfunk- und Fernsehgeräten (Kabel, terrestrische Antenne, Satanlage). Kabel liegt bei.
Produktdetails
Allgemein | |
Hinweis | Schirmungsmaß nach DIN EN 50083-2, Klasse A |
Produkttyp | Geräteschutz |
Produktfamilie | MAINTRAB |
IEC-Prüfklasse | C2 |
C3 | |
D1 | |
Stromversorgungssystem IEC | TN |
TT | |
Bauform | Zwischenstecker |
Polzahl | 2 |
Ländertypisch verwendbar in | D, A, NL, E, S, FIN, TR |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
IEC-Prüfklasse | III |
T3 | |
EN Type | T3 |
Anzahl der Ports | One |
Anschlussart | F-Connector |
Anschlussart | Schutzkontaktstecker/-steckdose |
Maßzeichnung |
|
Breite | 63 mm |
Höhe | 107 mm |
Tiefe | 78 mm |
Farbe | weiß (RAL 9010) |
schwarz (RAL 9005) | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 400 |
600 | |
Isolierstoff | PA 6 |
Material Gehäuse | PA 6 |
Stromversorgung | |
Wirkungsrichtung | L/N-PE & Signal Line-Shield-Earth Ground |
Nennspannung UN | 230/400 V AC (TN/TT) |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC (L-N) | 275 V AC |
Höchste Dauerspannung UC (L-PE) | 360 V AC |
Höchste Dauerspannung UC (N-PE) | 360 V AC |
Nennlaststrom IL | 16 A (30 °C) |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 5 µA |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 1 VA |
Referenzprüfspannung UREF | 255 V AC |
Kombinierter Stoß UOC | 6 kV |
Schutzpegel Up | ≤ 1,5 kV |
TOV-Verhalten bei UT (L-N) | 460 V AC (5 s / withstand mode) |
460 V AC (120 min / safe failure mode) | |
TOV-Verhalten bei UT (L-PE) | 460 V AC (5 s / withstand mode) |
460 V AC (120 min / withstand mode) | |
1455 V AC (200 ms / safe failure mode) | |
TOV-Verhalten bei UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / safe failure mode) |
Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Ansprechzeit tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Ansprechzeit tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Erforderliche Vorsicherung maximal | 16 A (gG / B / C) |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 1,5 kA AC |
Informationstechnik | |
Höchste Dauerspannung UC | 24 V DC |
Bemessungsstrom | 1,5 A (25 °C) |
Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 1 µA |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 1 VA |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 1 µA |
Isolationswiderstand Riso | ≥ 70 MΩ |
≥ 70 MΩ | |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 2,5 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Schirm) | 2,5 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Schirm-Erde) | 5 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 5 kA |
Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Schirm) | 120 A |
Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Schirm-Erde) | 200 A |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Schirm) spike | ≤ 700 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Schirm-Erde) spike | ≤ 1 kV |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Schirm) statisch | ≤ 700 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Schirm-Erde) statisch | ≤ 1 kV |
Restspannung bei In (Ader-Schirm) | ≤ 40 V |
Restspannung bei In (Schirm-Erde) | ≤ 50 V |
Schutzpegel Up (Ader-Schirm) | ≤ 700 V (C2 - 2 kA) |
Schutzpegel Up (Schirm-Erde) | ≤ 1,2 kV (C2 - 5 kA) |
Ansprechzeit tA (Ader-Schirm) | ≤ 100 ns |
Ansprechzeit tA (Schirm-Erde) | ≤ 100 ns |
Einfügungsdämpfung aE, asym. | typ. 0,3 dB (≤ 2,4 GHz / 75 Ω) |
Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (Schirm) im 75 Ω-System | typ. 2,5 GHz |
Frequenzbereich | 0 Hz ... 2400 MHz |
Kapazität asymmetrisch (Schirm) | typ. 10 pF |
Wechselstromfestigkeit (Ader-Schirm) | 5 A - 1 s |
Wechselstromfestigkeit (Schirm-Erde) | 10 A - 1 s |
Impuls-Rücksetzzeit (Ader-Schirm) | ≤ 4 s |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (Kindersicherung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 75 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 75 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2019 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-21 |
Hinweis | A2:2013 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
Hinweis | A2:2012 |
Normen/Bestimmungen | EN 50083 |
Hinweis | CLASS-A |
Montageart | Stecken in Netzsteckdose |
Artikelnummer | 2882297 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1424 |
GTIN | 4046356073509 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 313,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 309,35 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | eade5425-4a7d-4ebd-b61e-fe8d28a4f547 |
Ihre Vorteile
Optimal ergänzender Schutz der Gebäudeinstallation für eine erhöhte Lebensdauer und Verfügbarkeit der Endgeräte
Industrielle Qualität für Wohngebäude dank Erfüllung internationaler Produktnorm
Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen, durch thermische Überwachung und zusätzliche Sicherungen
Ideale Ergänzung zum C-SAT Überspannungsableiter, für den direkten Schutz des Endgeräts
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg