MCR-SWS-U - Grenzwertschalter
2766465

MCR-Schwellwertschalter, mit einstellbarer Hysterese und Relais-/Transistor-Ausgang, Eingangssignal 0..10 V

Produktdetails







Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einstellbare Hysterese
Überwachung von drei Signalzuständen
Relais-/Transistorausgang
Grenzwertmeldung
Eingang: 0 V ... 10 V oder 0 mA ... 20 mA