Mit dem RS-485-Standard können mehr als zwei Teilnehmer miteinander kommunizieren. Durch die Umsetzung der Punkt-zu-Punkt-Schnittstelle RS-232 in den busfähigen RS-485-Standard können bis zu 32 Teilnehmer über eine 2- oder 4-Draht-Leitung miteinander vernetzt werden.
PSM-ME-RS232/RS485-P
-
Schnittstellenumsetzer
2744416
Schnittstellenkonverter, zur Umsetzung von RS-232 (V.24) auf RS-422 (V.11) und RS-485, mit galvanischer Trennung, 2 Kanäle, schienenmontabel
Produktdetails
UL Recognized
Zulassungs-ID: E238705DNV GL
Zulassungs-ID: TAA00001KRKC
Zulassungs-ID: MSIP-REI-PCK-ME27444cUL Recognized
Zulassungs-ID: E199827Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 0,085 A |
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx IBE 15.0034 XcUL Listed
Zulassungs-ID: E199827UL Listed
Zulassungs-ID: E199827ATEX
Zulassungs-ID: IBExU 16 ATEX B004 XKompatible Produkte
Ihre Vorteile
Montage auf Standard-EN-Tragschiene
Übertragungsrate 4,8 kBit/s ... 115,2 kBit/s
Hochwertige 3-Wege-Trennung zwischen Versorgung, RS-232, RS-422/485 für eine sichere Entkopplung der Potenziale mit 2 kV
RS-422 4-Draht-Punkt-zu-Punkt Betrieb
RS-485 2-Draht-Betrieb, halbduplex
RS-485 4-Draht-Betrieb, vollduplex
Selbststeuernde RS-485 Sende-/Empfangsumschaltung
Integrierter Datenindikator zur dynamischen Anzeige von Sende und Empfangsdaten
Integrierter Überspannungsschutz mit Transientenableitung zur Tragschiene
Schiffbauzulassung nach DNV GL