AXL F BK PN TPS - Buskoppler
2403869

Axioline F, Buskoppler, PROFINET, RJ45-Buchse, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

2 Ethernet-Ports (mit integriertem Switch)
Konformität zur PROFINET-Spezifikation V2.3
Unterstützt PROFIsafe
Unterstützt PROFIenergy
Unterstützt PROFINET-Systemredundanz S2 (ab Firmware-Version 1.30)
PROFINET RT und IRT
Minimale Zykluszeit des PROFINET bei RT und IRT 250 µs
Laufzeit im Buskoppler vernachlässigbar (gegen 0 µs)
Typische Zykluszeit des Axioline F-Lokalbusses ca. 10 µs
Web-based Management
Unterstützt den Betrieb von Axioline Smart Elements
Unterstützt passive Smart Elements (ab Firmware-Version 1.30)
Unterstützt IOL-CONF (ab Firmware-Version 1.30)
Sichere Analogwertverarbeitung mit SAFE AI und weiteren Komponenten