SAC-5P-MINMR/ 0,3-923/MINFR DN
-
Bussystem-Kabel
1420045
Bussystem-Kabel, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfrei, silbergrau RAL 7001, geschirmt, Stecker gewinkelt 7/8"-16UNF, Kodierung: A, auf Buchse gewinkelt 7/8"-16UNF, Kabellänge: 0,3 m
Produktdetails
| Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
| Anwendung | Standard |
| Sensorart | DeviceNet™ |
| Polzahl | 5 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | A |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bussystem | DeviceNet™ |
| Signalart/Kategorie | DeviceNet™ |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Nennspannung UN | 30 V |
| Nennstrom IN | 5,2 A |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Dichtung | TPU |
| Material Griffkörper | TPU |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktoberfläche | Au |
| Material Kontaktträger | PA 6.6 |
| Material Verschraubung | Edelstahl |
| Anschlussbelegung | |
| Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | 1 (Stecker) | SR (Schirm) | 1 (Buchse) |
| 2 (Stecker) | RD (V+) | 2 (Buchse) | |
| 3 (Stecker) | BK (V-) | 3 (Buchse) | |
| 4 (Stecker) | WH (CAN_H) | 4 (Buchse) | |
| 5 (Stecker) | BU (CAN_L) | 5 (Buchse) | |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gewinkelt 7/8"-16UNF |
| Polzahl | 5 |
| Kodierungsart | A (Standard) |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gewinkelt 7/8"-16UNF |
| Polzahl | 5 |
| Leitungslänge | 0,3 m |
| CANopen®/DeviceNet™, PUR, grau [923] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 90 kg/km |
| UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | CANopen®/DeviceNet™, PUR, grau [923] |
| Leiteraufbau | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,13 mm |
| AWG Signalleitung | 24 |
| Leiteraufbau Spannungsversorgung | 19x 0,15 mm |
| AWG Spannungsversorgung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 2x 0,25 mm² (Datenleitung) |
| 2x 0,34 mm² (Spannungsversorgung) | |
| 1x 0,34 mm² (Beilauflitze) | |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,95 mm ±0,05 mm (Datenleitung) |
| 1,4 mm ±0,05 mm (Spannungsversorgung) | |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,70 mm ±0,3 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | silbergrau RAL 7001 |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Material Aderisolation | geschäumtes PE (Datenleitung) |
| PE (Spannungsversorgung) | |
| Einzelader, Farbe | rot-schwarz, blau-weiß |
| Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
| Art der Paarschirmung | Kunststoffkaschierte Alu-Folie, Alu-Seite außen |
| Gesamtverseilung | 2 Paare um eine Beilauflitze in der Mitte zur Seele |
| Optische Schirmbedeckung | 80 % |
| Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km (Datenleitung) |
| ≥ 5 GΩ*km (Spannungsversorgung) | |
| Schleifenwiderstand | ≤ 181,80 Ω/km (Datenleitung) |
| ≤ 114,80 Ω/km (Spannungsversorgung) | |
| Wellenwiderstand | 120 Ω ±10 % (bei 1 MHz) |
| Leitungs-Kapazität | nom. 40 nF/km (Datenleitung) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke) |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 34 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 67 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000000, Biegeradius: 70 mm, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 4,5 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 3 m/s², Umgebungstemperatur: ≤ 70 °C |
| Schirmdämpfung | ≤ 22,9 dB/km (bei 1 MHz) |
| ≤ 16,4 dB/km (bei 500 kHz) | |
| ≤ 9,5 dB/km (bei 125 kHz) | |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| nach IEC 60754-1 | |
| Flammwidrigkeit | UL 1581, Sec. 1060 (FT-1) |
| IEC 60332-1 | |
| Sonstige Beständigkeit | adhäsionsarm |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| ≤ 70 °C (Kabel, Schleppketteneinsatz) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 80 °C (Stecker/Buchse) |
| Artikelnummer | 1420045 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
| Produktschlüssel | AF1CDD |
| GTIN | 4046356539425 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 109,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 109,7 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg