SACB-4/ 8-C QO
-
Verteilerbox
1156003
Verteilerbox, Anschlussart: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 5, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: nein, Universal; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, Schirmung: nein, Beim Anschluss von 5 Leitern max. 0,5 mm2 anschließbar
Produktdetails
Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
Hinweis zur Anwendung | Nicht belegte Steckplätze sind vor Inbetriebnahme zu verschließen. Passende Verschlusselemente finden Sie unter "Zubehör". |
Hinweis zur Anwendung | Leitungen mit 5 Leitern dürfen einen Anschlussquerschnitt von max. 0,5 mm²/ AWG 20 aufweisen |
Produkttyp | Verteilerbox |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Steckplätze | 4 |
LED | nein |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Bemessungsstrom gesamt | 10 A |
Strombelastbarkeit je Pfad max. | 2 A |
Strombelastbarkeit je Steckplatz | 4 A |
Leiteranschluss | |
Anschlussart Sensor/Aktor | QUICKON |
Anschlussquerschnitt Signalleitung flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt Spannungsversorgung flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG Signalleitung flexibel | 26 ... 16 |
Anschlussquerschnitt AWG Spannungsversorgung flexibel | 26 ... 16 |
Abisolierlänge Signalleitung | 7 mm |
Abisolierlänge der Ummantelung | 50 mm (Stammleitung) |
Anzugdrehmoment-Deckelschraube | 0,35 Nm |
Anzugdrehmoment Montageschraube für Gehäusebefestigung | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment-Überwurfmutter | 2,5 Nm |
Anschlussbelegung | |
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
1-4 / 1 (+ 48 V) = UN | |
1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
1-4 / 5 (PE) = PE |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Maßzeichnung |
|
Breite | 58 mm |
Höhe | 45 mm |
Länge | 131 mm |
Schlüsselweite Überwurfmutter | 16 mm |
Material Gehäuse | PBT |
Material Vergussmasse | PUR |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung O-Ring | FKM |
Material Dichtung | FKM |
Material Kontakt | Stahl/Kupfer |
Material Kontaktoberfläche | Sn |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Kontakt Stammkabelseite | Cu-Legierung |
Material Kontaktträger Stammkabelseite | PA 6.6 V0 |
Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite | Ni |
Aderisolationsmaterial | PVC / PE / PP / Gummi |
Leitungsaußendurchmesser | 7 mm ... 12 mm |
Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 80 °C |
-5 °C ... 50 °C (bei der Konfektionierung) |
Artikelnummer | 1156003 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF3DBD |
GTIN | 4063151158521 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 267,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 267 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 73d4874d-acf7-4f7a-b185-e404568e0e2c |
Kompatible Produkte
-
-
SACB-C-H180 8/16 SCO - Anschlusshaube 1516713
-
SACB-C-H180-4/ 8- 5,0PUR SCO - Anschlusshaube 1516593
-
Q-PROT 9/11 - Blindstopfen 1670235
-
SACB-QO SET - Verschraubung-Set 1293751
-
UC-EM (17,5X9) - Einrastschildchen 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Einrastschildchen 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Einrastschildchen 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Einrastschildchen 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Einrastschildchen 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Einrastschildchen 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Einrastschildchen 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Einrastschildchen 0801576
-
UTA 107 - Tragschienenadapter 2853983
-
SZK PZ1 VDE - Schraubendreher 1206450
-
TSD 25 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Werkzeug 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Schraubeinsatz 1212591
Ihre Vorteile
Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Innovative und zeitsparende Konfektionierung mit Scheidklemmanschluss
Flexibel: Verteilerbox mit Anschlusshaube für die Konfektionierung vor Ort
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg