Das konfigurierbare und individuell skalierbare Sicherheitssystem PSRmodular ist eine flexible Sicherheitslösung zur Überwachung Ihrer Maschine oder Anlage. Die PSRmodular Gateways dienen der Anbindung eines PSR-M-Basismoduls an eine übergeordnete Steuerung. Dieses Gateway ist für den Einsatz mit PROFINET bestimmt.
PSR-M-GW-PN-PI
-
Datenschnittstelle
1105102
Gateway für die Anbindung eines PSR-M-Basismoduls an eine übergeordnete Steuerung, PROFINET, TBUS-Schnittstelle, steckbare Push-in-Klemme, TBUS-Verbinder liegt bei
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Wirtschaftliche Sicherheitslösung dank hoher Anpassungsfähigkeit an individuelle Bedürfnisse
Schnelle Inbetriebnahme dank einfacher Konfiguration von Hardware und Software
Minimierte Maschinenstillstandzeiten durch umfassende und leicht verständliche Diagnose
Geringe Gehäusebreite von nur 22,6 mm
Werkzeuglose und zeitsparende Installation dank Push-in Technology