PTRV 8 BU/VDE 0815
-
Rangierverteiler
1049773
Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 8 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Produktdetails
Produkttyp | Rangierverbinder |
Polzahl | 2 |
Anzahl der Anschlüsse | 32 |
Anzahl der Reihen | 8 |
Potenziale | 8 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,56 W |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 4 |
Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 8 mm ... 10 mm |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 26 ... 16 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Nennstrom | 8 A |
Belastungsstrom maximal | 8 A (bei 1,5 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 250 V |
Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage Anschlussquerschnitte direkt steckbar | |
Leiterquerschnitt starr | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr [AWG] | 20 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Breite | 8,3 mm |
Höhe | 100 mm |
Tiefe auf NS 35/7,5 | 87,5 mm |
Tiefe auf NS 35/15 | 95 mm |
Farbe | blau (RAL 5015) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 1049773 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE6211 |
GTIN | 4055626651262 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 38 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250105 |
ECLASS-15.0 | 27250105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
DP-PTRV 8 - Distanzplatte 3270166
-
CDC-PTRV - Haltebügel 3270167
-
RPS - Reduzierstecker 0201647
-
ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Zackband 0803444
-
ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 0803480
-
ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 0803479
-
ZB 8,3 CUS - Zackband 8191573
-
TM-PTRV 8,QR:1-8 - Marker für Klemmen 0803468
-
TM-PTRV 8,QR:8-1 - Marker für Klemmen 0803470
-
TM-PTRV 8,QR:A-H - Marker für Klemmen 0803471
-
TM-PTRV 8,QR:H-A - Marker für Klemmen 0803473
-
D-PTRV 8 WH - Abschlussdeckel 3270154
-
D-PTRV 8 WH 1-8 - Abschlussdeckel 3270155
-
D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - Abschlussdeckel 3270240
-
D-PTRV 8 WH 8-1 - Abschlussdeckel 3270242
-
D-PTRV 8 WH 8-1 LGS - Abschlussdeckel 3270244
-
D-PTRV 8 WH 1-16 - Abschlussdeckel 3270228
-
D-PTRV 8 WH 1-16 LGS - Abschlussdeckel 3270229
-
D-PTRV 8 WH 9-16 - Abschlussdeckel 3270211
-
D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - Abschlussdeckel 3270212
-
D-PTRV 8 WH 17-24 - Abschlussdeckel 3270213
-
D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - Abschlussdeckel 3270214
-
D-PTRV 8 WH 25-32 - Abschlussdeckel 3270215
-
D-PTRV 8 WH 25-32 LGS - Abschlussdeckel 3270216
-
D-PTRV 8 WH A-H - Abschlussdeckel 3270156
-
D-PTRV 8 WH A-H LGS - Abschlussdeckel 3270241
-
D-PTRV 8 WH H-A - Abschlussdeckel 3270243
-
D-PTRV 8 WH H-A LGS - Abschlussdeckel 3270245
-
D-PTRV 8 WH A-P - Abschlussdeckel 3270217
-
D-PTRV 8 WH A-P LGS - Abschlussdeckel 3270218
-
D-PTRV 8 WH P-A - Abschlussdeckel 1649604
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
E/UK 1 - Endhalter 1201413
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher 1204504
-
ST-BW 0 - Betätigungswerkzeug 1200135
Ihre Vorteile
Werkzeugloses Verdrahten auf engstem Raum durch kompakte Baugröße
Individuelle farbliche Zuordnung von Leiter und Klemmstelle um fehlerfreies, sicheres Arbeiten zu ermöglichen
Hohe Kontaktqualität durch Push-in-Technologie als Ersatz für Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Blaue Ausführung zur Nutzung für eigensichere Stromkreise in explosionsgefährdeten Bereichen (Zündschutzart Ex i)
Farbliche Konfiguration in Anlehnung an VDE 0815
Der 2,3 mm Prüfabgriff ermöglicht das Prüfen mit handelsüblichen Prüfspitzen zwischen den Leitern
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg