NLS-CU 3/10 SN 1000MM
-
N-Sammelschiene
0402174
N-Sammelschiene, DIN VDE 0611-4: 1991-02, Farbe: silberfarben
Produktdetails
| Produkttyp | Neutralleiterschiene |
| Nennstrom IN | 140 A |
| Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
| Nennstrom | 140 A |
| Belastungsstrom maximal | 140 A |
| Breite | 10 mm |
| Höhe | 1000 mm |
| Tiefe | 3 mm |
| Länge | 1 m |
| Farbe | silberfarben |
| Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
| Prüfungen | DIN VDE 0611-4: 1991-02 |
| Artikelnummer | 0402174 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel | BE7291 |
| GTIN | 4017918001810 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 264 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 264 g |
| Zolltarifnummer | 74071000 |
| Ursprungsland | BG |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250307 |
| ECLASS-15.0 | 27250307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000485 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
AB/SS-M - Auflagebock 3025888
-
AB-SK 65 - Auflagebock 3026489
-
AB/SKS - Auflagebock 3240224
-
AB-PTI/3 - Auflagebock 3213974
-
AB-SK - Auflagebock 3025341
-
AB-SK 65-D - Auflagebock 3026900
-
AB/SS-EX - Auflagebock 0404415
-
AB-UTN 2,5/10 - Auflagebock 3245082
-
AB-PTI 16-NLS BU - Auflagebock 1030138
-
AB-SK TOP - Auflagebock 3062090
-
AB-PTI 4/3 - Auflagebock 3214053
-
AB-PTI - Auflagebock 3214006
-
ABN 2/SS - Auflagebock 0404460
-
AB-PTI 6 - Auflagebock 3214008
-
AB2/SS - Auflagebock 0404431
-
AB3/SS - Auflagebock 0800086
-
AB-SK 65-D INSULATED - Auflagebock 3040889
-
AB-SK/E - Auflagebock 3026476
-
AB-SK TOP INSULATED - Auflagebock 3062074
-
UAB - Auflagebock 3032428
-
AB-PTI 16-NLS RD - Auflagebock 1030140
-
AB-UTI/3 - Auflagebock 3076038
-
AB-SK/E-NS 35 - Auflagebock 3213111
-
AB-SKS 60 - Auflagebock 3240223
-
AB-SK-D TOP INSULATED - Auflagebock 3062087
-
AB-PTI 16-NLS-FE - Auflagebock 1030141
-
AB-SK-D TOP - Auflagebock 3062100
-
AB-PTI 16-NLS - Auflagebock 1030137
-
UAB 1 - Auflagebock 3032431
-
AP-NLS N - Abdeckprofil 1013634
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg