Produktliste

Go to Product Detail Page for item 3214047
PTI 4-PE/L/NT - Installations-Schutzleiterklemme
PTI 4-PE/L/NT - Installations-Schutzleiterklemme
3214047

Installations-Schutzleiterklemme, Montagehinweis:
Für die sichere Fixierung der N-Sammelschiene müssen Auflageböcke am Anfang und Ende jeder Klemmenleiste sowie bei längeren Klemmenleisten alle 20 cm gesetzt werden.
Die jeweils passenden Auflageböcke finden Sie unter phoenixcontact.com/products, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 28 A, Push-in-Anschluss, 1., 2. und 3. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Push-in-Anschluss, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau