PTFIX-Potenzialverteiler

PTFIX im Schaltschrank

Auspacken, einbauen, anschließen, fertig

Anschlussfertige Verteilerblöcke mit Push-in-Technologie

Die Verteilung der Neutral- und Schutzleiter nimmt beim Bau von Installationsverteilern viel Platz und zeitliche Aufwände in Anspruch. Mit den einteiligen Potenzialverteilern PTFIX erledigen Sie diese Aufgabe platzsparend und im Handumdrehen. Unsere PTFIX-Module erhalten Sie mit einer unterschiedlichen Anzahl von Anschlüssen, mit und ohne Einspeisung. Darüber hinaus können Sie aus verschiedenen Montagemöglichkeiten wählen.

Dank unserer elf unterschiedlichen Farbvarianten ist für jedes zu verteilende Potenzial die passende Alternative verfügbar. Mit der Push-in-Anschlusstechnik verdrahten Sie Ihre Potenzialverteilung schnell und ohne zusätzliches Werkzeug. Zum Anschließen und Lösen flexibler Leiter ohne Aderendhülse oder sehr kleiner Leiter nutzen Sie einfach den Betätigungsdrücker.

PTFIX L-BOXX® 2.0 NEU
Jetzt auch mit PTFIX für 10 mm² Einspeisungen

PTFIX L-BOXX® 2.0 NEU  

PTFIX L-BOXX® 2.0 NEU

Profitieren Sie jetzt auch vom neuen PTFIX-Starterset in der praktischen L-BOXX® 102 von Sortimo
und nehmen Sie die Vorteile der PTFIX-Verteilerblöcke sicher verstaut und übersichtlich
zu Ihrem Einsatzort mit.
 

Sortimo L-BOXX® inkl.:

  • 92 Verteilerblöcke
  • u.a. mit Einspeisekontakt bis 10 mm² und Abgriffkontakt bis 4 mm²
  • 53 Tragschienenadapter
  • 16 Schraubflansche
  • Steckbrücken und Markierung


Erhältlich bei Ihrem Elektro-Fachgroßhandel.

CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE
Art.-Nr. 1164787

PTFIX L-BOXX® mini NEU

PTFIX L-BOXX® mini NEU  

PTFIX L-BOXX® mini NEU

Sortimo L-BOXX® mini inkl.:

  • 5 Verteilerblöcke mit Einspeisekontakt bis 10 mm² und
  • Abgriffkontakt bis 4 mm², Farbe: blau
  • 5 Verteilerblöcke mit Einspeisekontakt bis 10 mm² und
  • Abgriffkontakt bis 4 mm², Farbe: grün/gelb
  • 10 Trageschienenadapter
  • Markierungsmaterial selbstklebend, längs bedruckt mit fortlaufenden Zahlen: 1 … 20

Erhältlich bei Ihrem Elektro-Fachgroßhandel.

CASE PTFIX L-BOXX MINI DE
Art.-Nr.: 1182117

Ihre Vorteile

  • Erhebliche Platzersparnis durch Möglichkeit der Quermontage
  • Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik
  • Flexibler Einsatz durch Tragschienen-, Direkt- oder Klebemontage
  • Eindeutige Verdrahtung und klare Erkennung der Potenziale durch elf Farbvarianten
  • Leistungsfähige Potenzialverteilung mit und ohne Einspeiseanschluss

Montagearten

  • Tragschienenmontage
    Eine übersichtliche und komfortable Leiterführung bieten die Verteilerblöcke zur Montage auf 35-mm-Standardtragschienen.
    Gerade für den platzsparenden Einsatz im Installationsverteiler empfehlen sich die quer montierbaren Blöcke.

  • Montageart selbstkonfektionierbar
    Die Grundblöcke lassen sich individuell, entsprechend der gewünschten Montageart, mit unterschiedlichen Adaptern oder Flanschen selbst konfektionieren.

  • Werkzeuglose Montage
    Die selbstklebenden Verteilerblöcke lassen sich schnell und werkzeuglos auf ebenen Flächen montieren.

Musterbestellung

Gerne senden wir Ihnen Muster und entsprechende Dokumentation kostenlos zu.

Alle Produkte auf einen Blick

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

+49 52 35/3-11 740

Experten

Ihre Experten-Hotline für die Elektroinstallation

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/solutions/subcategory_pages/Electrical_Installation_Installation_Terminal_Blocks/0193c334-1a9e-4187-8d8e-d4dae3f286ab