RFID-System für Geräte- und Anlagenmarkierung

RFID-System für Geräte- und Anlagenmarkierung

Informationen flexibel verwalten

Informationen auf Markierungsmaterial mit integriertem RFID-Transponder speichern und auslesen.

Zurück zu Markierung und Beschriftung

Kategorien

Suchen in RFID-System für Anlagen- und Gerätemarkierung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Bedrucken Sie die Kennzeichnungsschilder mit integrierter RFID-Technologie mit dem BLUEMARK ID oder dem BLUEMARK ID COLOR. Über ein Schreib- und Lesegerät können Sie Informationen auf dem RFID-Transponder kontaktlos beschreiben und auslesen.

Ihre Vorteile

  • Umfangreiches Markierungsmaterial mit integriertem RFID-Transponder
  • Markierungsmaterial kontaktlos beschreiben und auslesen über RFID-Transponder
  • Wählen zwischen kurzer oder langer Übertragungsreichweite dank Hochfrequenz- oder Ultrahochfrequenz-Technologie

Radiofrequenz-Identifikation

Logo Radiofrequenz-Identifikation, RFID  

Radiofrequenz-Identifikation, RFID

Die Radiofrequenz-Identifikation (RFID) dient der berührungslosen Identifikation, dem Datenaustausch und der Lokalisierung von Transpondern/Tags ohne Sichtkontakt. Mit Hilfe eines RFID-Handhelds, das als Sende- und Empfangseinheit fungiert, werden Daten durch elektromagnetische Wellen (UHF) oder durch ein magnetisches Feld (HF) an einen Transponder/Tag gesendet und empfangen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00