EMT (23X109)R GY CUS - Einsteckschild
8193995

Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S7-1500, grau, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Textfeldhöhe: 109 mm, Textfeldbreite: 23 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

EMT (23x109)R GY ist ein graues Einsteckschild zur Kennzeichnung von Siemens-Steuerungen S7-1500
Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die EMT (23x109)R-Einsteckschilder nach dem Einschieben sicher in der Halteführung der Siemens-Steuerung
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben