ZBF 6/9,2 S8 CUS - Zackband
8191575

Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 6,15 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Zackband-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Abweichende Rastermaße sind auf Anfrage möglich
Das Zackband-System ZBF mit flacher Schildchennut bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule
Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen