Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

P1 UC-MAG 5 - Magazin
5146118

Magazin, für CMS-P1-PLOTTER, zur Aufnahme von UC1-TM..., UC1U-TM...

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Teilbeschriftungen sind möglich
In Verbindung mit dem CMS-P1-PLOTTER kann bis zu 35 Prozent mehr Material pro Beschriftungsvorgang verarbeitet werden als beim Vorgängermodell
Die Größe des Magazins nutzt die Kapazität des Plotters voll aus
Robuste Kunststoffmagazine in denen sich alle handelsüblichen Markierungsmaterialien beschriften lassen
Auch angebrochene Markierungsmatten lassen sich verwenden
Wir bieten eine Vielzahl verschiedener Magazine für Markierungsmaterialien an