PTFIX 10/6X4-G VT - Verteilerblock
3274004

Verteilerblock, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 41 A, Anzahl der Anschlüsse: 7, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Abgriff, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, Montageart: kleben, Farbe: violett

Produktdetails








Kompatible Produkte