PTPOWER 95-3L/N-F
-
Hochstromklemme
3260124
Hochstromklemme, geblockt, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 232 A, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 4, Anschlussart: PowerTurn-Anschluss, Querschnitt: 25 mm2 - 95 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau/blau
Produktdetails
Produkttyp | Hochstromklemme |
Polzahl | 4 |
Rastermaß | 25 mm |
Anzahl der Anschlüsse | 8 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 4 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 7,54 W |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
Nennquerschnitt | 95 mm² |
Anschlussart | PowerTurn-Anschluss |
Abisolierlänge | 40 mm |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Leiterquerschnitt starr | 25 mm² ... 95 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 2 ... 3/0 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 25 mm² ... 95 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 2 ... 3/0 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 25 mm² ... 95 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 25 mm² ... 95 mm² |
Querschnitt mit Einlegebrücke starr | 70 mm² |
Querschnitt mit Einlegebrücke flexibel | 70 mm² |
Nennstrom | 232 A |
Belastungsstrom maximal | 232 A (bei 95 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 1000 V |
Anschlussquerschnitte direkt steckbar | |
Leiterquerschnitt starr | 25 mm² ... 95 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 25 mm² ... 95 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 25 mm² ... 95 mm² |
Bemessungsdaten (ATEX/IECEx) | |
Kennzeichnung | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Einsatzemperaturbereich | -60 °C ... 110 °C |
Ex-bescheinigtes Zubehör | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
Auflistung Brücken | Einlegebrücke / EB 2-25/PT / 3260157 |
Brückendaten | 144 A (50 mm²) |
174 A (70 mm²) | |
Auflistung Brücken | Einlegebrücke / EB 3-25/PT / 3260160 |
Brückendaten | 144 A (50 mm²) |
174 A (70 mm²) | |
Temperaturerhöhung Ex | 40 K (237 A / 95 mm²) |
bei Brückung mit Einlegebrücke | 1100 V |
bei Brückung mit Brücke | 1100 V |
Bemessungsisolationsspannung | 1000 V |
Ausgang | (dauerhaft) |
Etage Ex Allgemein | |
Bemessungsspannung | 1100 V |
Bemessungsstrom | 215 A |
Belastungsstrom maximal | 215 A |
Durchgangswiderstand | 0,1 mΩ |
Anschlussdaten Ex Allgemein | |
Aderendhülsenlänge | 40 mm |
Abisolierlänge | 40 mm |
Nennquerschnitt | 95 mm² |
Bemessungsquerschnitt AWG | 4/0 |
Anschlussvermögen starr | 25 mm² ... 95 mm² |
Anschlussvermögen AWG | 4 ... 4/0 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 25 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 95 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse AWG | 4 ... 4/0 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 100 mm |
Höhe | 99,8 mm |
Bohrlochabstand | 126,4 mm |
Bohrlochdurchmesser | 6,5 mm |
Rastermaß | 25 mm |
Farbe | mehrfarbig |
grau (RAL 7042) | |
blau (RAL 5015) | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Stoßspannungsprüfung | |
Prüfspannung Sollwert | 9,8 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Erwärmungsprüfung | |
Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Kurzzeitstromfestigkeit 95 mm² | 11,4 kA |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
Prüfspannung Sollwert | 6 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Technische Daten | |
Bohrlochabstand | 126,4 mm |
Mechanische Festigkeit | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Befestigung auf dem Träger | |
Tragschiene/Befestigungsauflage | NS 35/15 |
Prüfkraft Sollwert | 15 N |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
Rotationsgeschwindigkeit | 10 U/min |
Umdrehungen | 135 |
Leiterquerschnitt/Gewicht | 25 mm² / 4,5 kg |
95 mm² /14 kg | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Alterung | |
Temperaturzyklen | 192 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Nadelflammenprüfung | |
Einwirkdauer | 30 s |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schwingen/Breitbandrauschen | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut |
Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
ASD-Pegel | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Beschleunigung | 3,12g |
Prüfdauer je Achse | 5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 30g |
Schockdauer | 18 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Montageart | direktes Anschrauben |
Artikelnummer | 3260124 |
Verpackungseinheit | 2 Stück |
Mindestbestellmenge | 2 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE2211 |
GTIN | 4046356779005 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 864,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 836,5 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
EB 3-25/PT - Einlegebrücke 3260160
-
EB 4-25/PT - Einlegebrücke 3260161
-
EBK 4-25/PT - Einlegebrücke 3260162
-
AGK 10-PTPOWER - Abgriffklemme 3260145
-
AGK 10-PTPOWER BU - Abgriffklemme 3260148
-
AGK 10-PTPOWER GN/YE - Abgriffklemme 3260151
-
AGK 10-PTPOWER BK/YE - Abgriffklemme 3260154
-
SZF 3-1,0X5,5 - Schraubendreher 1206612
-
CEC PTPOWER 95/185 - Abdeckung 1056087
-
PTPOWER-IL - Montagematerial 1180891
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Marker für Klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marker für Klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Marker für Klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marker für Klemmen 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809997
-
ZBF10 CUS - Zackband flach 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0810025
-
UC-TMF 10 - Marker für Klemmen 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Marker für Klemmen 0824662
-
UCT-TMF 10 - Marker für Klemmen 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Marker für Klemmen 0829679
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
CRIMPFOX 25R - Presszange 1212039
-
CRIMPFOX 50R - Presszange 1212041
-
CRIMPFOX-M - Presszange 1212072
-
CRIMPFOX-C120 - Presszange 1212318
-
A 25 -40 - Aderendhülse 3241238
-
A 35 -40 - Aderendhülse 3241239
-
A 50 -40 - Aderendhülse 3241240
-
A 70 -40 - Aderendhülse 3241241
-
A 95 -40 - Aderendhülse 3241242
Ihre Vorteile
Mit der Hochstromklemme gilt jetzt auch einfaches und leichtes Stecken für große Leiter
Neben der Verwendung des vorhandenen Prüfabgriffs lassen sich Abgriffklemmen anstecken, welche jeweils die zusätzliche Aufnahme von zwei Prüfleitungen bietet
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus
Die kompakte Bauform ermöglicht eine Verdrahtung auf engstem Raum
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg