PS 6-CT-SD - Prüftrennstecker
3246857

Prüftrennstecker, kontaktiert vor der Signaltrennung, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 6 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm2- 2,5 mm2, Farbe: grün

Produktdetails









Kompatible Produkte