Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

C-RCEI 6/M8 - Ringkabelschuh
3241213

Ringkabelschuh, gelb, 4 ... 6 mm2, M8, mit eingebrachter Kupferhülse, für Isolationscrimp

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Durch die zusätzlich eingebrachte Kupferhülse (Isolationscrimp) wird die mechanische Belastbarkeit der Verbindung deutlich erhöht
Die isolierten Ringkabelschuhe mit Kunststoffhülse sind hartgelötet und mit dem 'EASY ENTRY'-System ausgestattet