C-RCEI 2,5/M4
-
Ringkabelschuh
3241207
Ringkabelschuh, blau, 1,5 ... 2,5 mm2, M4, mit eingebrachter Kupferhülse, für Isolationscrimp
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die Hülsen laufen konisch zu und ermöglichen so ein einfaches und korrektes Einführen des Leiters
Durch die zusätzlich eingebrachte Kupferhülse (Isolationscrimp) wird die mechanische Belastbarkeit der Verbindung deutlich erhöht