AI 0,75-8 GY-B 3000 - Aderendhülse
3240664

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 8 mm, Hülsenlänge: 14 mm, Farbe: grau

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Die Hülsen werden auf Großspulen bis zu 3000 Stück geliefert
Aderendhülsen in Bandform für die automatisierte Bearbeitung