C-BCI 2,5/4,6
-
Kabelschuh
3240569
Flachstiftkabelschuh, mit Nase, verlöteter Hals, blau, 1,5 ... 2,5 mm2, Stiftbreite: 4,6 mm, einfache Leitereinführung durch Easy-Entry, für horizontale und vertikale Verquetschung mit CRIMPFOX-RCI 6
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
"Easy Entry" einfache und sichere Leitereinführung
Halogenfreiheit
Elektrolytisch verzinnt