C-BCSI 1,5/9X2,8
-
Kabelschuh
3240531
Flachstiftkabelschuh, rot, 0,5 - 1,5 mm2, Stiftmaß 20 x 2,8 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Hartgelötete Quetschzone für maximale Leiterauszugskräfte in Verbindung mit den CRIMPFOX RCI... Zangen
Einfache und sichere Leitereinführung mit 'EASY ENTRY'
Halogenfreiheit
Elektrolytisch verzinnt