C-SCFMI 2,5/6,3X0,8 - Verbinder
3240530

Flachsteckverteiler, isoliert, blau, 1,5 - 2,5 mm2, für Stecker und Hülse 6,3 x 0,8 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hartgelötete Quetschzone für maximale Leiterauszugskräfte in Verbindung mit den CRIMPFOX RCI... Zangen
Einfache und sichere Leitereinführung mit 'EASY ENTRY'
Halogenfreiheit
Elektrolytisch verzinnt