NS 30/15 PERF 2000MM VPE 10 - Tragschiene gelocht
3240262

Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, C-Profil

Produktdetails








Ihre Vorteile

Die Kabelschellen dienen der Zugentlastung
Die halogenfreien Kunststoffwannen sind so gestaltet, dass sie, bei gleichzeitigem Schutz des Leiters, optimal fest sitzen
Einzelne oder gebündelte Kabel mit einem Durchmesser bis 64 mm werden so einfach und sicher verlegt