AI 0,25-8 BU-B - Aderendhülse
3240250

Aderendhülsen, Bandware, 0,25 mm2, Hülsenlänge 8 mm, Farbe: blau (CF 3000-TOOLKIT 0,25 wird dazu benötigt)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Die Aderendhülsen als Bandware sind speziell für den Crimpautomaten CF 3000-2,5 entwickelt worden
In den wichtigsten Farbreihen bis 2,5 mm² erhältlich
Alle Reihenklemmen, insbesondere die des CLIPLINE complete-Systems, können damit verdrahtet werden