Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

C-SCM 1,5/6,3X0,8 - Verbinder
3240161

Flachstecker, unisoliert, 0,5 - 1,5 mm2, 6,3 x 0,8

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sie ergänzen das Produktspektrum im Bereich der Verbinder
Die unisolierten Flachsteckhülsen und Flachstecker bestehen aus elektrolytisch verzinntem Messing