C-FC 6/M5 - Gabelkabelschuh
3240149

Gabelkabelschuh, unisoliert, 2,6 - 6 mm2, M5

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Gabelkabelschuhe ohne Kunststoffhülse besitzen einen hartgelöteten Hals und erreichen höchste Leiterauszugskräfte in Verbindung mit den Zangen CRIMPFOX-RC ... und CRIMPFOX-RCI ...
Die isolierten Varianten sind halogenfrei und mit "EASY ENTRY" ausgestattet