Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

C-FC 1,5/M5 - Gabelkabelschuh
3240140

Gabelkabelschuh, unisoliert, 0,5 - 1 mm2, M5

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Gabelkabelschuhe ohne Kunststoffhülse besitzen einen hartgelöteten Hals und erreichen höchste Leiterauszugskräfte in Verbindung mit den Zangen CRIMPFOX-RC ... und CRIMPFOX-RCI ...
Die isolierten Varianten sind halogenfrei und mit "EASY ENTRY" ausgestattet