C-RC 10/M12 DIN - Ringkabelschuh
3240093

Ringkabelschuh, unisoliert, 10 mm2, M12

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zur optimalen Vercrimpung stehen Ihnen die CRIMPFOX-RC...-Werkzeuge aus unserem CRIMPFOX-Quetschzangen-Programm zur Verfügung
Die hartgelötete Presszone ermöglicht höchste Leiterauszugswerte
Die Ringkabelschuhe ohne Kunststoffhülse bestehen aus hochwertigem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung für einen maximalen Korrosionsschutz