Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

C-FCI 2,5/M3 - Gabelkabelschuh
3240037

Gabelkabelschuh, blau, 1,5 - 2,5 mm2, M3

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Gabelkabelschuhe ohne Kunststoffhülse besitzen einen hartgelöteten Hals und erreichen höchste Leiterauszugskräfte in Verbindung mit den Zangen CRIMPFOX-RC ... und CRIMPFOX-RCI ...
Die isolierten Varianten sind halogenfrei und mit "EASY ENTRY" ausgestattet