C-RCI 1,5/M3,5 - Ringkabelschuh
3240017

Ringkabelschuh, rot, 0,5 ... 1,5 mm2, M3,5

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Hülsen laufen konisch zu und ermöglichen so ein einfaches und korrektes Einführen des Leiters
Die isolierten Ringkabelschuhe mit Kunststoffhülse sind hartgelötet und mit dem 'EASY ENTRY'-System ausgestattet